検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2836A InfiniiMax III 26 GHz はんだ付けヘッド(N2836A)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 184,430

構成例  

構成例

N2836A InfiniiMax III 26 GHz Solder-in Probe Head

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • N5441A N5441A InfiniiMax IIIはんだ付けプローブ・ヘッド [販売終了製品] 

    N5441A InfiniiMax IIIはんだ付けプローブ・ヘッド [販売終了製品]

    N5441A InfiniiMax IIIはんだ付けプローブ・ヘッドは、最大16 GHzのシステム帯域幅を備えた、低価格の半永久的なインタフェースです。

  • N2838A InfiniiMax III 25 GHz PC board ZIF tips N2838A InfiniiMax III 25 GHz PCボードZIFチップ 

    N2838A InfiniiMax III 25 GHz PCボードZIFチップ

    • 5 ZIFチップ
    • InfiniiMax IIIプローブ・アンプおよびN5439A ZIFヘッドとの互換性

  • N5439A N5439A InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッド 

    N5439A InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッド

    N5439A InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッドは、経済的な交換可能なチップ形状で、28 GHzの帯域幅を備えています。