検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 21,220

構成例  

構成例

N2778A Multi mode socketed head for N2750A-52A

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • N2751A/52A使用時、最高3 GHz
  • N2750A使用時、最高1.5 GHz
  • InfiniiMode測定をサポート可能
  • 0.1インチのヘッダ・ピンへの直接接続用
  • 1パッケージあたり3チップ

概要

N2778Aソケット・チップを使用すれば、0.1インチのヘッダ・ピンにプローブを直接接続できます。最高性能を得るには、チップを差動モードで使用し、入力AとBをテスト・ノードに接続します。ソケット・リードには、ダンピング抵抗が含まれ、フラットな応答を定格帯域幅で実現できます。