検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2776A InfiniiMode差動ブラウザ・チップ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 21,220

構成例  

構成例

N2776A Differential browser head for N2750A-52A

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • N2752A使用時、最高6 GHz(保証)、7 GHz(代表値)
  • N2751A使用時、最高3.5 GHz
  • N2750A使用時、最高1.5 GHz
  • 差動またはシングルエンド測定専用
  • 調整可能なピッチ間隔=0.5 mm~7.5 mm
  • 1パッケージあたり3チップ

概要

N2776A差動ブラウザ・チップを使用すれば、デバイス内の異なるポイントを簡単に調べることができます。チップには、ダンピング抵抗が内蔵され、フラットな応答を定格帯域幅で実現しています。チップ・エンドのハンドルを回すと、チップ間隔を調整できます。