検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9910X-861 Fixed attenuator, 40 dB, 50 W, DC-8.5 GHz, Type-N(m) to Type-N(f)

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

Key specifications

  • Frequency range: DC to 8.5 GHz
  • Attenuator accuracy: 40 dB
  • Power handling: 50 W
  • Connector: Type N male/female
     

概要

DC to 8.5 GHz fixed attenuator provides a 40 dB accurate attenuation with type-N connector.