検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 421,878

構成例  

構成例

33522B 33500B Series Waveform generator, 30 MHz, 2-channel with arb

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

33522B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
33522B-MEM Add 16M memory
33522B-OCX Add high-stability OCXO timebase
33522B-SEC Enable NISPOM and file security
34190A
ラック・マウント・キット 

ラック・マウント・キット

34190A
Keysight 34190A ラック・マウント・キットは、EIA(Electronics Industries Association)適合のラックで使用するように設計...
34191A
2U デュアル・フランジ・キット 

2U デュアル・フランジ・キット

34191A
34191A 2U デュアル・ラックマウント・フランジ・キットは、システム II キャビネットの前面に機器を設置できます。
34194A
デュアル・ロック・リンク・キット 

デュアル・ロック・リンク・キット

34194A
34194Aデュアル・ロック・リンク・キットは、隣に置いた機器をつなぎとめるため、長さの異なる様々な部品が入った推奨キットです。
BV0002B BenchVueファンクションジェネレータ ライセンス
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア 

    33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア

    BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。

関連製品&ソリューション

  • 33500B Series Waveform Generators 335MEM2U 2チャネル33500Bシリーズ 波形発生器に16 Mメモリを搭載するアップグレード 

    335MEM2U 2チャネル33500Bシリーズ 波形発生器に16 Mメモリを搭載するアップグレード

    335MEM2Uは、チャネルあたり16 Mサンプルのメモリに、2チャネル、20/30 MHz 33500Bシリーズ(波形発生器の任意波形発生機能搭載)を拡張し、より長い波形を実現します。

  • 33500B Series Waveform Generators 33500U-OCX 33500Bシリーズ用高安定タイムベース搭載アップグレード 

    33500U-OCX 33500Bシリーズ用高安定タイムベース搭載アップグレード

    33500U-OCXは、高安定タイムベースを、1および2チャネルの任意波形発生機能搭載の33500Bシリーズ 波形発生器に追加して、0.1 ppmの安定度を提供し、1年間、標準タイムベースよりも20倍以上安定させることができます。

  • 33500B Series Waveform Generators 335IQPU 33500Bシリーズ用IQベースバンド信号プレーヤ機能アップグレード 

    335IQPU 33500Bシリーズ用IQベースバンド信号プレーヤ機能アップグレード

    335IQPUは、IQベースバンド信号プレーヤ機能を、任意波形発生機能搭載の2チャネル33500Bシリーズ 波形発生器に追加します。

  • 33500B Series Waveform Generators 335SECU 33500Bシリーズにファイル・セキュリティ機能搭載アップグレード 

    335SECU 33500Bシリーズにファイル・セキュリティ機能搭載アップグレード

    335SECUを付けると、NISPOMおよびファイル・セキュリティ機能を、1および2チャネルの33500Bシリーズ 波形発生器で使用できます。

  • No image available ファンクションジェネレーター/任意波形発生器 

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器、10/15/20/30/80/500 MHz…