検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 250,721

構成例  

構成例

33511B 33500B Series Waveform generator, 20 MHz, 1-channel with arb

  • 5年間の保証(引取)
  • BV0002B BenchVueファンクションジェネレータ ライセンス
    • BV0002B-1TP BenchVueファンクションジェネレータ用トランスポータブルライセンス

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

独自のTrueformテクノロジー

  • 様々な種類の信号を作成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。
  • 正弦波の高調波歪みを従来のDDSと比較して1/5に低減しているので、純度の高い信号を作成することができます。
  • ジッタも従来のDDSと比較して1/10に低減している、20 MHzまでのパルスの出力で、より正確なタイミングを実現できます。
  • ポイント単位(point-by-point方式)の任意波形発生機能とシーケンス機能により、ユーザ定義の信号をより正確に表示することができます。

機器の特長

  • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レートで、より時間分解能の高い任意波形を作成できます。
  • 16ビット分解能と1 mVpp~10 Vppの振幅により、振幅確度が向上します。
  • 1 Mサンプル/チャネルの波形メモリを標準装備。オプションの16 Mサンプル/チャネルを搭載すれば、非常に長い波形にも対応できます。
  • LAN(LXI-C)、USB、GPIBインタフェースを標準装備しているので、PCやネットワークへの接続が非常に簡単です。

波形の作成と編集

  • 33503A BenchLink Waveform Builder Pro/Basicソフトウェアにより、面倒なプログラミングなしで、高度な信号を作成/編集できます。
  • 内蔵エディタを使ってフロント・パネルから波形を作成できます。
  • オシロスコープで波形を捕捉して、波形発生器にダウンロードすることができます。
  • MATLAB、Microsoft® Excelなどで波形を作成して、波形発生器にダウンロードすることができます。

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

Keysight 33500Bシリーズ波形発生器は、信号の作成に独自のTrueformテクノロジーを採用し、従来のDDSジェネレータと比べて機能、信号忠実度、柔軟性に優れています。テスト必要な様々な種類の信号を簡単に作成でき、信号発生器による信頼性の高い出力を実現できます。

33511Bは、ニーズの変化に応じて簡単に30 MHzにアップグレードすることができます。詳細

注記:1チャネル波形発生器を2チャネル波形発生器にアップグレードすることはできません。

 

■ 在庫で即納 

ファンクション・ジェネレータなど人気の測定器は契約販売店で在庫し即納いたします