検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • M9403A PXIe Optical Transmitter M9403A PXIe光トランスミッタ 

    M9403A PXIe光トランスミッタ

    M9403Aは、2スロットのPXIe光トランスミッタで、RFエネルギーを光に変換して、M9404A光レシーバに伝送します。

  • M9404A PXIe Optical Transmitter M9404A PXIe光レシーバ 

    M9404A PXIe光レシーバ

    M9404Aは、1スロットのPXIe光レシーバで、M9403A光トランスミッタからの変調済みRF信号を復元します。

  • M9405A PXIe RF Amplifier M9405A PXIe RF増幅器 

    M9405A PXIe RF増幅器

    M9405Aは、スタンドアロンの30 dB RF増幅器で、M9403AとM9404Aの光リンクを補完します。

  • M9406A PXIe Optical to USB 2.0 M9406A PXIe光/USB 2.0 

    M9406A PXIe光/USB 2.0

    M9406Aは、2スロットのUSB/光モジュールで、M9407A PXIe光/4ポートUSBハブと組み合わせて使用します。USBポートを拡張してリモートでの操作やセットアップを可能にすることにより、M9403AとM9404Aのリンクを補完することができます。

  • M9407A PXIe Optical to 4 port USB 2.0 Hub M9407A PXIe光/4ポートUSB 2.0ハブ 

    M9407A PXIe光/4ポートUSB 2.0ハブ

    M9407Aは、2スロットのUSB/光モジュールで、M9406A PXIe光/USB 2.0と組み合わせて使用します。USBポートを拡張してリモートでの操作やセットアップを可能にすることにより、M9403AとM9404Aのリンクを補完することができます。