検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • USB 2.0にフル準拠

概要

M9406AとM9407Aは、M9403AとM9404Aの光リンクを補完するUSB 2.0準拠のハブです。光学的に延長されたUSBポートのため、リモート操作して、USBデバイスを光リンクの一番端で使用できます。たとえば、USBキーボード、マウス、リモート・モニタ用USBビデオ・アダプタなどのデバイスを使用してリモート制御することができます。また、USBパワー・センサと電子校正モジュールを使用して測定をセットアップすることも可能です。以下のUSBデバイスのリモート延長を実現できます。

  • キーボード
  • マウス
  • ビデオ・アダプタ
  • パワー・センサ
  • 電子校正モジュール

M9407Aモジュールは、性能特性(公称値)*に従ってカスタム・ビルド/テストされています。フルの規制/安全規格適合試験が実行されています。本製品は、他のKeysight測定器と同様の保証/サポートが受けられます。カスタム・ビルトなので、発注する前に、可用性/引渡し情報をご確認ください。

*公称値は、20~30 ℃の温度範囲で動作させた場合に、製品を利用する際に役立つ代表的な性能を表します。公称値は、保証された性能ではありません。