検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 300 kHz~26.5 GHz/50 GHz
  • 最長1500m以上(オプションF26)および最長1400 m以上(オプションF50)
  • ソフトウェア/コントローラがなくても動作可能

概要

M9403AとM9404Aを使用すれば、長距離信号経路が必要なアプリケーションのためのエンド・ツー・エンドRF/マイクロ波リンクを実現できます。300 kHz~26.5 GHz/50 GHzの周波数レンジで動作し、シングル・モード光ファイバ・テクノロジーを使用して、最長1500m以上(オプションF26)および最長1400 m以上(オプションF50)にわたって信号を伝送できます。ダウン・コンバート手法に固有の複雑さや歪みが除去されるので、アンテナ・レンジや地上局などのアプリケーションに最適です。

M9404A光レシーバは、1スロットのPXIeモジュールです。オプションの+27 dB(オプションF26)または+24 dB(オプションF50)内蔵RF増幅器を使用すれば、リンクの変換損失に対処できます。

M9404Aモジュールは、性能特性(公称値)*に従ってカスタム・ビルド/テストされています。フルの規制/安全規格適合試験が実行されています。本製品は、他のKeysight測定器と同様の保証/サポートが受けられます。カスタム・ビルトなので、発注する前に、可用性/引渡し情報をご確認ください。

*公称値は、20~30 ℃の温度範囲で動作させた場合に、製品を利用する際に役立つ代表的な性能を表します。公称値は、保証された性能ではありません。