検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

N3304A 電子負荷 , 3-60V, 60A, DC 300 W, N330X メインフレーム用 1 スロット

  • N3304A-J01 DC Electronic Load Module, 0-80V, 0-60A, 300 W, for N330X mainframes, 1 slot
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

DC入力定格

  • 電流:0~60 A
  • 電圧:0~80 V
  • 最大パワー:300 W

定電流モード

  • ロー・レンジ/ハイ・レンジ:6 A/60 A
  • レギュレーション:10 mA
  • ロー・レンジ確度:0.1 %+7.5 mA
  • ハイ・レンジ確度:0.1 %+15 mA

定電圧モード

  • ロー・レンジ/ハイ・レンジ:8 V/80V
  • レギュレーション:10 mV
  • ロー・レンジ確度:0.1 %+5 mV
  • ハイ・レンジ確度:0.1 %+12 mV

定抵抗モード

  • レンジ1(I>電流定格の10 %):0.033~2.6 Ω
  • レンジ2(I>電流定格の1 %):2.4~26 Ω
  • レンジ3(I>電流定格の0.1 %):24~260 Ω
  • レンジ4(I>電流定格の0.01 %):240~2600 Ω

概要

Keysight N3304A-J01は、入力電圧を60 Vから80 Vに高めるスペシャル・オーダ・オプションです。N3304A-J01は、標準のN3304A DC電子負荷モジュールに追加されます。標準製品N3304Aも注文する必要があります。

N3304Aは、300 W電子負荷モジュールで、システム・アプリケーションで、N3300AまたはN3301A電子負荷メインフレームに使用します。N3304A負荷モジュールは、高速かつ正確で、定電流/定電圧/定抵抗モードでのプログラミングや、電圧/電流/パワーの測定に適しています。N3304Aは、波形をデジタイズすることもできます。

マルチ出力DC電源やDC-DCコンバータのテストで、各出力をシーケンシャルにテストする必要がある場合には、非常に時間がかかる可能性があります。1台のDMMを使用してMUX経由で測定を実行している場合には、その可能性があります。N3300A電子負荷に内蔵されている測定機能を使用すれば、すべての出力を同時に測定できます。複数のシングル出力電源を同時にテストすることもできます。

1つのGPIBアドレスを使うだけで、1台のN3300A/N3301Aメインフレーム内のN3304A負荷モジュールの制御と読み取りが可能です。N3304A電子負荷は、量産用のDC電源テスト・システムに必要な、高速動作と正確なプログラミングと読み取りを実現します。