検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9910X-860 Fixed attenuator, 40 dB, 100 W, DC-3 GHz, Type-N(m) to Type-N(f)

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Frequency range: DC to 3 GHz
  • Attenuator accuracy: 40 dB
  • Power handling: 100 W
  • Connector: Type N male/female

概要

DC to 3 GHz fixed attenuator provides a 40 dB accurate attenuation with type-N connector.