検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9910X-802 T-Calibration Kit

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Frequency range: DC to 4 GHz
  • Input power: +30 dBm max
  • Source match: ≥ 35 dB
  • Directivity: ≥ 40 dB
  • Impendance: 50 Ω

Open specifications

  • Male offset length: 19.800 mm
  • Phase tolerance: 3.00 degrees
  • RL: ≤ 0.10 dB

Load specifications

  • DC resistance: 50 Ω ± 0.5 Ω
  • RL: ≥ 40 dB, 45 MHz to 2.5 GHz
  • ≥ 38 dB, 2.5 GHz to 4 GHz

Short specifications

  • Male offset length: 19.800 mm
  • Phase tolerance: 2.00 degrees
  • RL: ≤ 0.05 dB 

概要

A 4 GHz 7/16 interface T-calibrations kits with open/short/load design for use on-site and for factory production testing.