検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1019A ユーザ定義アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N1019A-1TP User defined application for DCA, transportable perpetual license 520,864

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Select desired tests N1012A 86100D DCA-X用OIF CEI 3.1コンプライアンス・テスト・アプリケーション 

    N1012A 86100D DCA-X用OIF CEI 3.1コンプライアンス・テスト・アプリケーション

    • 11G、25G、28Gインタフェースのすべてのパラメータの特性の評価
    • 86100Dサンプリング・オシロスコープで使用可能

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ 

    86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • 86100D in jitter mode 86100D-200 エンハンスド・ジッタ解析ソフトウェア 

    86100D-200 エンハンスド・ジッタ解析ソフトウェア

    データ・レートが向上するにつれて、正確なジッタ解析(ジッタの構成成分への分離を含む)が重要になってきています。

  • Advanced waveform analysis software 86100D-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア 

    86100D-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア

    アドバンスド波形解析は、86100D DCA-Xのソフトウェア・オプションであり、超大容量メモリ波形ファイルの作成、リアルタイムMATLAB解析のサポート、内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE)の統合を実現します。

  • 86100DU-400 86100DU-400 PLLおよびジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア 

    86100DU-400 PLLおよびジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア

    PLLおよびジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア

  • Agilent 86100DU-401 86100DU-401 アドバンスド・アイ解析ソフトウェア 

    86100DU-401 アドバンスド・アイ解析ソフトウェア

    アドバンスド・ソフトウェア・アプリケーションは、長いパターンのジッタ測定を規格に準拠して実行したり、高速デジタル・デザインのBER等高線マスク・テストを実行できます。