検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1782B SMD Tweezer

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 3,715

構成例  

構成例

U1782B SMD ツイーザー(LCR メータ用)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Length: 815mm
  • Measurement Accuracy for Capacitance (Tweezers Open) <0.7pF, Resistance (Tweezers Short) <0.5Ω, Inductance (Tweezers Short) <1.2µH
  • Tweezer for testing capacitance, inductance or resistance of SMD components
  • Guard ends to be connected to guard terminals of meter for better noise immunity
     

概要

The Keysight U1782B is a tweezer to be used with the U1700 Series Handheld Capacitor and Handheld LCR Meters. For better noise immunity, the tweezer has a GUARD end to be connected to the meter´s GUARD terminal. The tweezer has redesigned with new shielded rigid cable to improve the usability and measurement stability.