検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W1915 SystemVue mmWave WPAN Baseband Verification W1915EP SystemVueミリ波WPANベースバンド検証ライブラリ 

    W1915EP SystemVueミリ波WPANベースバンド検証ライブラリ

    60 GHzで動作する802.11ad/802.15.3cパーソナル・エリア・ネットワークのTX/RXの設定可能なIPリファレンスを提供します。SystemVueを使用したシミュレーションとハードウェア・ベースの検証をサポートします。

  • W1461BT SystemVue Comms Architect W1461BT SystemVue Comms Architect 

    W1461BT SystemVue Comms Architect

    Core system design physical layer (PHY) environment in the SystemVue product family

  • W1462BT SystemVue FPGA Architect W1462BT SystemVue FPGA Architect 

    W1462BT SystemVue FPGA Architect

    Adds Fixed-point hardware-true simulation models and a VHDL/Verilog hardware implementation path for the SystemVue environment.

  • W1464BT SystemVue RF System Architect W1464BT SystemVue RF System Architect 

    W1464BT SystemVue RF System Architect

    Adds spectral domain RF block simulator and a frequency planning tool to SystemVue.

  • W1464BT SystemVue RF System Architect W1484BT MATLABバンドル用SystemVue RF Impairmentモジュール 

    W1484BT MATLABバンドル用SystemVue RF Impairmentモジュール

    • MATLABユーザーは、SystemVueのワークスペースおよびシミュレーションにアクセスできます
    • SystemVueとMATLABのワークフローを接続します

  • W1465BT SystemVue System Architect W1467BT SystemVue Array Architect 

    W1467BT SystemVue Array Architect

    • SystemVueを使用したシステムレベルの汎用モデリングおよびデザイン
    • RFトランシーバーのデザインのRFシステムアーキテクチャーのサポート
    • データフロー/RFシステムシミュレータのフェーズドアレイ/ビームフォーミングのサポート

  • W1465BT SystemVue System Architect W1468BT SystemVue Spectrasysバンドル 

    W1468BT SystemVue Spectrasysバンドル

    • Spectrasys
    • ADS Xパラメータのサポート
    • WhatIF

  • W1465BT SystemVue System Architect W1465BT SystemVue System Architect 

    W1465BT SystemVue System Architect

    Adds fixed-point hardware-true simulation models and a VHDL/Verilog hardware implementation path to the SystemVue environment.