検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4982A-700 16195B Calibration Kit

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E4982A-700
16195B Calibration Kit 

16195B Calibration Kit

E4982A-700
This option provides the 16195B Calibration Kit which Includes OPEN, SHORT, 50 Ω LOAD, LOW-LOSS CAPACITOR standards. This is required for system calibration and tests.
お問合せ下さい
E4982A-004
Add Working Standard Set 

Add Working Standard Set

E4982A-004
ハンドラのDUT接触部でE4982Aを校正するために使用します。ショート・バー、51 Ωチップ抵抗で構成されています。
お問合せ下さい
E4982A-019 Standard Data Storage 0
E4982A-020
Add Test Fixture Extension Cable Set 

Add Test Fixture Extension Cable Set

E4982A-020
このオプションは、2 mのケーブル長用です。
お問合せ下さい
E4982A-030 1 MHz to 300 MHz 2,015,164
E4982A-050 1 MHz to 500 MHz 2,366,199
E4982A-100 1 MHz to 1 GHz 3,445,268
E4982A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 49,420
E4982A-1CM Rackmount kit 7,810
E4982A-1CN Front handle kit 13,911
E4982A-1CP Handle/rack mount kit 15,375
E4982A-300 1 MHz to 3 GHz 4,210,373
E4982A-710 Test Fixture Stand 44,539
E4982A-720 3.5mm to 7mm Coaxial Adapter 44,539
E4982A-810 Add keyboard 15,375
E4982A-820 Add mouse 9,152
E4982A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 49,420
E4982A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 95,297
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 179,383

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。