検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1985B 高速スイッチング移動機テスト・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • サポートされる無線フォーマット: GSM/GPRS/EGPRS/IS-136 (800 MHzおよび1900 MHzバンド)/AMPS/W-CDMA
  • 2秒未満で無線フォーマットを切り替え
  • すべての通信フォーマットでトランスミッタおよびレシーバをきわめて迅速に測定
  • 1つのフォーマットが稼動中に他の遊休のフォーマットを設定しておくと、さらなる時間のセーブが可能

概要

Keysight E1985Bは、10機種のKeysight 8960シリーズ・テストセット用の高速スイッチング移動機テスト・アプリケーションです。 GSM/GPRS/EGPRS/IS-136 (800 MHzおよび1900 MHzバンド)/AMPS/W-CDMAのマルチ・フォーマット対応移動機のテスト時間を著しく短縮し、その要求に応えます。 新しいマルチ・フォーマット対応移動機は、計測システムにフォーマット・テクノロジーに対する柔軟性とフォーマット間の迅速な切換えを求め、セットアップ時間とテスト時間の短縮を達成します。 E1985Bは、2秒以下のテスト・アプリケーション切換えにより、製造ラインを組替えるときのセットアップ時間を著しく短縮します。

E1985Bは、アナログおよびディジタル送受信機試験用の膨大なリストを包含しています。 テスト・アプリケーションは、フル・シグナリング(アクティブ・モード)、限定シグナリング(テスト・モード)およびCWモードをサポートします。 特定のフォーマットにおけるテスト機能の詳細は、それぞれGSM/GPRS/EGPRS用のE1968A、AMPS/IS-136用のE1961A、W-CDMA用のE1963Aを参照ください。

豊富な実績を誇るKeysight 8960テストセットのもたらす便益を活用してください。 比類のない高速測定、簡単なプログラミング、確度、信頼性、グローバル・サービス・サポートが得られます。 さらに、マルチ・フォーマット対応ソリューションは、フォーマットに頓着しない製造ラインを可能にします。 これらの特長は、テスト開発時間の短縮、スループットの向上およびサポート・コストの削減をもたらします。