検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6569E ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

仕様

  • Visual Studio.net WTMスイートは、LTE、cdma2000、1xEV-DO、GSM、GPRS、EGPRS、HSPA+、HSPA、W-CDMA、AMPS、IS-95をサポートします。
  • E6567EとE6568Eが含まれています。

特長

  • 定義済みのテストと使い慣れたWindowsインタフェースを備え、テスト・プランをプログラミングなしで簡単に定義/変更できます
  • VB.netベースの開発プラットフォームで、テスト・ステップのカスタマイズや新しい測定器の追加にも柔軟に対応可能
  • PCベースのソフトウェアにより、製造/サービス/研究開発の迅速な開発/配備を実現できます

概要

Keysight E6569Eワイヤレス・テスト・マネージャ・スイートは、Visual Basic® .NETテスト開発プラットフォームを提供する、新しいワイヤレス・テスト・マネージャ製品の最初のスイートです。新しいE6569Eスイートで、ワイヤレス・テスト・マネージャを購入すれば、テスト・マネージャを個別に購入するよりも大幅に節約できます。E6569Eには、1台のPC用のライセンスとセキュリティ・キー、E6567E(cdma2000/1xEV-DO/LTE)、E6568E(2G/3G/LTE)ワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアが含まれています。

技術情報、製品カタログなどについては、ワイヤレス・テスト・マネージャの各製品のWebページを参照してください。

Visual Basicは、Microsoft Corporationの登録商標です。