検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

主な特長:

  • オシロスコープを設定して、SVIDプロトコル・デコードを30秒以内に表示できます。
  • 豊富なプロトコル・レベルのトリガ機能を使用できます。
  • プロトコル・レベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます。
  • 時間相関表示を使用してシリアル・プロトコルの問題を迅速にトラブルシューティングし、タイミングやシグナル・インテグリティの根本原因を究明できます。

オーダ情報

  • ユーザ・インストール・ライセンスを購入する場合は、N8812Aを注文してください。
  • 新規に9000 シリーズ オシロスコープを購入する場合は、オプション046を注文してください。
  • 新規に90000または90000 Xシリーズ オシロスコープを購入する場合は、オプション056を注文してください。
  • 9000、90000、90000 Xシリーズ オシロスコープ上で機能するサーバ・ライセンスを購入する場合は、N5435Aオプション054を注文してください。

使用可能なオシロスコープ:

  • Infiniium 9000シリーズ(SVIDプロトコル・トリガ/デコード)
  • Infiniium 90000シリーズ(SVIDプロトコル・デコードのみ)

概要

アプリケーションには、SVID専用のプロトコル・レベルのトリガ条件のスイートが含まれています。シリアル・トリガを選択すれば、オシロスコープ内の専用リアルタイム・トリガ・ハードウェアがオンになり、オシロスコープがトリガをアーミング中に取り逃すことはありません。

マルチタブ・プロトコル・ビュワーには、波形と選択したパケットとの相関が含まれ、時間相関トラッキング・マーカを使用して物理層の情報とプロトコル層の情報の間をすばやく移動できます。