お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9352A PXI ハイブリッド増幅器/アッテネータ
小型で堅牢なパッケージで高い性能を提供
スタート価格:
ハイライト
キーサイトのM9362A-D01クワッド・ダウンコンバータとの併用に最適化
キーサイトM9352Aは、1スロット、4チャンネル、PXIハイブリッドIF増幅器/アッテネータであり、アナログ帯域幅は1 GHzです。 このハイブリッド増幅器は、マルチチャネル・モジュラー・ソリューションで使用される優れたIFシグナルコンディショニングを行います。 M9352AのPXIハイブリッドスロットは、キーサイトのM9362A-D01クワッド・ダウンコンバータとの併用に最適化されています。
- 複数のプログラミング・インタフェースにより、既存のテスト環境への統合が簡単
- ドライバ、ソフトウェア・フロント・パネル、サンプル・プログラムが付属
- MOSA(Modular Open Systems Approach)に準拠
- 0.5 dBステップの31.5 dB半導体IFアッテネータによる高速IFパワー制御
- レーダー、SIGNIT、ELINT、MASINT、EW、RFマイクロ波など、マルチチャネルコヒーレント信号の捕捉と解析に最適
- 互換性のあるPXIシャーシ・スロット:cPCI(J1)、PXI-1、PXIeハイブリッド
ソフトウェア・フロント・パネルによる容易なモニタリング
M9352A PXI増幅器/アッテネータモジュールは、モジュールドライバ、ドキュメント、サンプル、ソフトウェアツールの包括的なポートフォリオが付属し、テストシステムを迅速に開発することができます。 利得の設定やハードウェアの状態をモニターし、増幅器/アッテネータをモニター/制御するために、ソフトウェア・フロント・パネル・インタフェースが提供されています。
対応するアプリケーション開発環境は、キーサイトI/Oライブラリのほか、VisualStudio(C/C++、C#、VB.NET)、LabVIEW、LabWindows/CVI、MATLAB VEEなどがあります。
M9352Aに関心を持っていただけましたか。
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。