検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9352A PXIハイブリッド増幅器/アッテネータ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,149,254

構成例

M9352A PXI Hybrid Quad IF Amplifier/Attenuator

  • M9352A-H01 Custom Quad IF Amplifier/Attenuator,10 to 900 MHz
  • 1年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,149,254

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

関連製品&ソリューション

  • M9362A M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz 

    M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz

    • M9362AD01は、広帯域捕捉、マルチチャネルコヒーレント解析、レーダー、SIGNIT、ELINT、MASINT、EW捕捉、RF/マイクロ波の記録で使用できます。
    • 広帯域MIMO PXI VSAと組み合わせて使用して、同時、広帯域幅、4チャネル、解析帯域幅を実現し、802.11acに対応できます。
       

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe組込みコントローラ 

    M9036A PXIe組込みコントローラ

    • Intel i5-520E 2.4 GHzプロセッサ 
    • 160 GBフラッシュ・メモリ・ドライブ 
    • 4 GB(最大8 GBのRAMメモリ)