検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U2022XA-0B1 English language user guide; printed 4,027
U2022XA-0BF English language programming guide; printed 5,369
U2022XA-0BN English language service guide; printed 12,081
U2022XA-100 Connector 2.4mm 0
U2022XA-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 46,858
U2022XA-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 46,858
U2022XA-ABJ Japan - Japanese user guide; printed 4,027
U2022XA-H50 USB Wideband Power Sensor (50MHz - 50GHz) 127,642
U2022XA-UK6 Commercial calibration certificate with test data 26,846
U2000A-201 Transit case 34,167
U2000A-202 Soft carrying case 58,084
U2000A-203 Holster 13,545
U2000A-204 Soft carrying pouch 5,491
U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m) 0
U2000A-302 Power sensor cable; 10-ft (3m) 3,661
U2000A-303 Power sensor cable; 16.4-ft (5m) 9,274
U2021XA-CD1 Documentation Optical Disk 244
U2031A
Power Sensor cable; 5-ft (1.5m) 

Power Sensor cable; 5-ft (1.5m)

U2031A
U2031Aセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
お問合せ下さい
U2031B
Power Sensor cable; 10-ft (3m) 

Power Sensor cable; 10-ft (3m)

U2031B
U2031Bセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
お問合せ下さい
U2031C
Power Sensor cable; 16.4-ft (5m) 

Power Sensor cable; 16.4-ft (5m)

U2031C
The U2031Cセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
お問合せ下さい
U2032A Trigger cable BNC male to SMB female 50ohm, 1.5meter length 23,063

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 114,031
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 214,647

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

  • No image available PathWave BenchVueソフトウェア 

    PathWave BenchVueソフトウェア

    • 一般的に使用されるほとんどの制御および測定を測定器から設定可能
    • 数回クリックするだけでデータおよび画面イメージを簡単に記録/エクスポートして解析を高速化
    • 最小限の測定器の知識で、自動化されたテストシーケンスを高速に作成可能