検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 128,854

構成例の参考価格(税抜) ¥ 160,251

構成例

M9048A PCIe Desktop Adapter: Gen 2, x8, clock isolation

  • 1年間の保証(引取)
  • Y1202A PCIe cable: x8, 2.0m

構成例の参考価格(税抜) ¥ 160,251

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

Y1202A
PCIe cable: x8, 2.0m 

PCIe cable: x8, 2.0m

Y1202A

価格: ¥ 31,397

  • x8 connectors to match up with Keysight AXIe and PXIe chassis and System Modules.
  • Up to PCIe Gen 3 operation
  • 2.0 m length
31,397

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

関連製品&ソリューション

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIeケーブル・インタフェース 

    M9021A PCIeケーブル・インタフェース

    M9021Aは、M9018A PXIeシャーシのケーブル・インタフェースで、Gen2 ×8 PCIeケーブル・リンクを外部システム・コントローラに提供します。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5スロット・シャーシ 

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ。測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2スロット・シャーシ 

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ、可搬型アプリケーション。組み込みシステム・モジュールを装備しています。