検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 117,877

構成例の参考価格(税抜) ¥ 149,274

構成例

M9048A PCIe Desktop Adapter: Gen 2, x8, clock isolation

  • 1年間の保証(引取)
  • Y1202A PCIe cable: x8, 2.0m

構成例の参考価格(税抜) ¥ 149,274

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

アプリケーション

  • 外部コンピュータのAXIe/PXIeシャーシへの接続

機能

  • クロック・アイソレーション機能搭載PCIeスイッチ
  • M9502A/M9505A AXIeシャーシまたはM9018A PXIシャーシ(M9021Aケーブル・インタフェース搭載)を標準x8 PCIeケーブルを使用してデスクトップ/ラック・マウント・コンピュータに接続することができます。
  • PCIe x8ケーブル・コネクタとx8/x16コンピュータ・スロット用PCIeハーフ・カード用フォーマット

概要

M9048Aは、PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeインタフェース・カードで、外部コンピュータとAXIeシャーシ(M9502A/5Aなど)またはPCIeケーブル・インタフェース(M9021Aなど)との間に、極めて高性能のリンクを確立します。カードにはGen 2 x8 PCIeケーブル・リンクが装備されているので、最高4 GB/sの速度を実現できます。このため、デスクトップ・コンピュータまたはラック・マウント・コンピュータを使用して高性能システムを構築できます。

M9048Aは、PCIeスイッチとクロック・アイソレーションによって、高品質の駆動クロック信号源はPCIeケーブル経由でPXIe/AXIeシャーシに提供されます。このため、M9048Aが収納されているPCに関係なく、高性能Gen 2リンクを常に提供します。また、M9048Aは、ほとんどのGen 3 PCスロットで動作させることができます。Gen 3 PC スロットでは、Gen 2 PCIeスイッチをカード上で使用することができるからです。

カードにはx8 Molexケーブル・コネクタが採用されていて、Gen 2速度で動作検証済みのx8~x8 PCIeケーブル(Keysight Y1202Aなど)と組み合わせて使用します。操作はソフトウェア・アプリケーションに対してトランスペアレントで、ソフトウェア・ドライバは必要ありません。