検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1847A レーザー・ヘッド・ケーブル(電源専用、スペードラグ)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
E1847A-060 Laser head power only cable; 3m +0.15m, -0m; spade lugs
E1847A-140 Laser head power only cable; 7m +0.15m, -0m; spade lugs
E1847A-200 Laser head power only cable; 10m +0.25m, -0m; spade lugs
E1847A-300 Laser head power only cable; 15m +0.25m, -0m; spade lugs
E1847A-400 Laser head power only cable; 20m +0.25m, -0m; spade lugs

オプション価格はお問い合わせ下さい。