検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5381A 90ピン・ケーブル・コネクタ付き差動フライング・リード

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

信号アクセス

  • 17チャネル: 16シングルエンドまたは16差動データと1シングルエンドまたは1差動クロック

プローブ性能

  • 0.9 pFの等価負荷キャパシタンス
  • 1.5 Gb/sの最高データ・レート
  • Vmax-Vmin信号振幅が最小200 mVの信号を測定

コネクティビティ

  • 付属アクセサリにより、ICピン、トレース、パッド、ビアへの接続が可能
  • ターゲット・ボードの中のランダムに配置されたパーツから信号を取得

以下の製品で使用可能:

概要

E5381Aフライング・リード・セットは、ターゲット上の離れた場所にある信号の捕捉に最適なツールです。このプローブには種々の高性能アクセサリが付属しており、これらを使用して、コネクタに接続したり、表面実装コンポーネント、ビア、パッド、トレース、その他のPCボードにはんだ付けしたりすることができます。このプローブは、90ピン・ケーブル・コネクタ付きのKeysightロジック・アナライザで使用できます。

  • ターゲット上に分散したポイントからの信号の捕捉が可能
  • トレース、パッド、バイアスを含むターゲット上の各種コンポーネントへ接続可能な種々の付属アクセサリ
  • 17チャネル、差動またはシグナルエンドのクロックおよびデータ
  • 0.9pfの非常に小さな負荷容量
  • 1.5Gb/sのデータ・レート(最大レートは使用するアナライザによって異なります)
  • 200mV Vmax-Vmin(最小)の信号振幅
  • プロービングを柔軟に行える種々の付属アクセサリ