検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

関連製品&ソリューション

  • N2787A N2787A 3次元プローブ・ポジショナ 

    N2787A 3次元プローブ・ポジショナ

    N2787Aは3次元プローブ・ポジショナです。

  • No image available N5520B アダプタ、1.85mm (f)-1.85 (f)、DC~67GHz 

    N5520B アダプタ、1.85mm (f)-1.85 (f)、DC~67GHz

    N5520Bプレシジョン1.85mm同軸-同軸アダプタを使用すると、同軸デバイスを高周波で簡単に測定することができます。

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series N2808A 9000シリーズ用PrecisionProbeソフトウェア 

    N2808A 9000シリーズ用PrecisionProbeソフトウェア

    N2808Aを使用すれば、プローブやケーブルの正確な誤差を迅速に除去できます。

  • N2809A PrecisionProbe Software N2809A PrecisionProbeオシロスコープ・ソフトウェア 

    N2809A PrecisionProbeオシロスコープ・ソフトウェア

    高価な測定器を追加せずに、測定システムを迅速かつ正確に評価し補正することができます。

  • N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable [販売終了製品] 

    N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable [販売終了製品]

    The N2812A provides a cable that matches the performance of the 90000 X-Series oscilloscope. It provides excellent flexibility with high quality measurements.

  • N8815A 64b/66b 10Gbase-KR Ethernet Decode for Infiniium Series Oscilloscopes N2807B PrecisionProbe Advanced Kit 

    N2807B PrecisionProbe Advanced Kit

    • ケーブル、フィクスチャ、スイッチのS21挿入損失を評価して補正できます。
    • Infiniiumオシロスコープに接続されているすべてのプローブのプロービング周波数応答を測定して補正できます。
    • すべてのプローブで、同じ周波数応答と同じ位相を実現します。
       

  • N5443A N5443A InfiniiMax IIIプロービングシステム用検証/スキュー補正フィクスチャ 

    N5443A InfiniiMax IIIプロービングシステム用検証/スキュー補正フィクスチャ

    InfiniiMax IIIプロービング・システム用性能検証/スキュー補正フィクスチャ InfiniiMax IIIプローブの性能を校正/検証するには、N5443A性能検証/スキュー補正フィクスチャが必要です。