検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • PSPモデル・バージョン103.1.1、103.0、102.3.4をサポートする内蔵エンジン
  • DC、CV、雑音のシミュレーション/抽出のサポート
  • 内蔵自動抽出フロー(タスク・ツリー)
  • Equation Viewerにより、モデルのリアルタイム・デバッグが可能
  • アプリケーションに応じて、複数の最適化機能から選択可能
  • モデル微調整機能により、新しい仕様に基づいたグローバル・モデルとビンニング・モデルの両方の自動リターゲティングが可能
  • ターゲット・ベースのモデルの抽出/最適化のサポート(デザイン仕様に基づいたモデル抽出のサポート)
  • ビンニング/コーナ・ライブラリの自動作成(高効率の内蔵標準手順)

概要

W8603EPモデル・ビルダ・プログラム(MBP)PSPモデル作成パッケージを使用すれば、PSPモデルのシミュレーション、パラメータの抽出、モデルの作成が可能です。自動抽出フロー(タスク・ツリー)により、高速で信頼性の高いモデルの抽出/最適化を実現できます。簡単なJavaプログラミングによって、抽出フローを変更/カスタマイズできます。モデリング・ユーティリティを豊富に備えているので、正確で高品質のモデルを作成できます。

PSPモデルの詳細については、PSPモデルの概要を参照してください。

モデル・ビルダ・プログラム(MBP)に戻る。