検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W2342 W2342EP Keysight 有限要素法電磁界・シミュレータ・エレメント (EMDS G2) 

    W2342EP Keysight 有限要素法電磁界・シミュレータ・エレメント (EMDS G2)

    Keysight 有限要素法電磁界・シミュレータ・エレメント (EMDS G2) は、有限要素法 (FEM) に基づいたフルウェーブ3次元電磁界 (3D EM) シミュレーション機能を備えています。

  • W2342 W2360EP SIPro Signal Integrity電磁界解析エレメント 

    W2360EP SIPro Signal Integrity電磁界解析エレメント

    • 大規模電磁界シミュレーションによる複雑なPCBのSI解析
    • ADSでのSIとPI解析に対応する1つの密着したワークフロー
    • 革新的なコンポジット電磁界テクノロジーにより速度と確度の両方を実現
    • SI/PI専用のネット指向モデル

  • W2342 W2340EP Momentum、FEMスーパーエレメント 

    W2340EP Momentum、FEMスーパーエレメント

    • Momentum G2エレメント
    • Keysight FEMシミュレータエレメント

  • W2342 W2359EP PIPro Power Integrity電磁界解析エレメント 

    W2359EP PIPro Power Integrity電磁界解析エレメント

    • 大規模電磁界シミュレーションによる複雑なPCBのPI解析
    • ADSでのPIとSI解析に対応する1つの密着したワークフロー
    • DC IRドロップ解析
    • AC PDNインピーダンス解析
    • 電源プレーン共振解析

  • W2209 W2209BT ADS Core, Ckt Sim, Layout, Adv Lay, RFPro UI, Momentum, FEM, Ptolemy, Vlg-A, Mature Wless Lib Bundle 

    W2209BT ADS Core, Ckt Sim, Layout, Adv Lay, RFPro UI, Momentum, FEM, Ptolemy, Vlg-A, Mature Wless Lib Bundle

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, HB, CE, & TC circuit simulators, ADS Layout, Advanced Layout, RFPro UI, the Momentum G2 3D planar EM simulator, FEM, Ptolemy, Verilog-A, and Mature Wireless Libraries.

  • W2206 W2206BT ADS Core, Layout, Advanced Layout, Harmonic Balance, RFPro UI, Momentum, FEM Bundle 

    W2206BT ADS Core, Layout, Advanced Layout, Harmonic Balance, RFPro UI, Momentum, FEM Bundle

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, Advanced Layout, RFPro UI, the Momentum G2 3D planar EM simulator and the FEM simulator

  • W2206 W2243BT ADSコア、レイアウト、Advanced Layout、RFPro UI、Momentum、有限要素法電磁界のバンドル 

    W2243BT ADSコア、レイアウト、Advanced Layout、RFPro UI、Momentum、有限要素法電磁界のバンドル

    ADSコア、ADSレイアウト、Advanced Layout、RFPro UI、Momentum G2 3次元プレーナー電磁界シミュレータ、有限要素法電磁界シミュレータを含むAdvanced Design Systemバンドル。