検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W2342 W2342EP Keysight 有限要素法電磁界・シミュレータ・エレメント (EMDS G2) 

    W2342EP Keysight 有限要素法電磁界・シミュレータ・エレメント (EMDS G2)

    Keysight 有限要素法電磁界・シミュレータ・エレメント (EMDS G2) は、有限要素法 (FEM) に基づいたフルウェーブ3次元電磁界 (3D EM) シミュレーション機能を備えています。

  • W2342 W2360EP SIPro Signal Integrity電磁界解析エレメント 

    W2360EP SIPro Signal Integrity電磁界解析エレメント

    • 大規模電磁界シミュレーションによる複雑なPCBのSI解析
    • ADSでのSIとPI解析に対応する1つの密着したワークフロー
    • 革新的なコンポジット電磁界テクノロジーにより速度と確度の両方を実現
    • SI/PI専用のネット指向モデル

  • W2342 W2340EP Momentum、FEMスーパーエレメント 

    W2340EP Momentum、FEMスーパーエレメント

    • Momentum G2エレメント
    • Keysight FEMシミュレータエレメント

  • W2342 W2359EP PIPro Power Integrity電磁界解析エレメント 

    W2359EP PIPro Power Integrity電磁界解析エレメント

    • 大規模電磁界シミュレーションによる複雑なPCBのPI解析
    • ADSでのPIとSI解析に対応する1つの密着したワークフロー
    • DC IRドロップ解析
    • AC PDNインピーダンス解析
    • 電源プレーン共振解析

  • W2209 W2209BT ADS Core, Circuit Sim, Layout, RFPro, Momentum, FEM, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries 

    W2209BT ADS Core, Circuit Sim, Layout, RFPro, Momentum, FEM, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, HB, CE, & TC circuit simulators, RFPro, the Momentum G2 3D planar EM simulator, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries, and the Keysight FEM simulator

  • W2206 W2243BT ADSコア、レイアウト、ハーモニックバランス、Momentum G2、FEMのバンドル 

    W2243BT ADSコア、レイアウト、ハーモニックバランス、Momentum G2、FEMのバンドル

    ADSコア、ADSレイアウト、Momentum G2 3次元プレーナー電磁界シミュレータ、キーサイトの有限要素法電磁界シミュレータを含むAdvanced Design Systemバンドル。

  • W2206 W2206BT ADS Core, Layout, Adv Layout, Harmonic Balance, RFPro, Momentum, FEM Bundled 

    W2206BT ADS Core, Layout, Adv Layout, Harmonic Balance, RFPro, Momentum, FEM Bundled

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, Adv. Layout, RFPro, the Momentum G2 3D planar EM simulator and the Keysight FEM simulator