検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W2303 W2303EP Verilog-A エレメント 

    W2303EP Verilog-A エレメント

    W2303 Verilog-AおよびW2304 Verilog-AMSエレメントは、アナログおよびアナログ・ミックスド・シグナル (AMS) ビヘイビア・モデリング/シミュレーション環境で、Advanced Design System (ADS) にシームレスに統合されています。

  • W2250 W2250BT ADS Inclusive Bundle 

    W2250BT ADS Inclusive Bundle

    Advanced Design System all-inclusive bundle

  • W2209 W2209BT ADS Core, Ckt Sim, Layout, Adv Lay, RFPro UI, Momentum, FEM, Ptolemy, Vlg-A, Mature Wless Lib Bundle 

    W2209BT ADS Core, Ckt Sim, Layout, Adv Lay, RFPro UI, Momentum, FEM, Ptolemy, Vlg-A, Mature Wless Lib Bundle

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, HB, CE, & TC circuit simulators, ADS Layout, Advanced Layout, RFPro UI, the Momentum G2 3D planar EM simulator, FEM, Ptolemy, Verilog-A, and Mature Wireless Libraries.

  • W2208 W2208BT ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog-A, MW Libraries, Advanced Layout Bundle 

    W2208BT ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog-A, MW Libraries, Advanced Layout Bundle

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, HB, CE, & TC circuit simulators, the Momentum G2 3D planar EM simulator, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries, and Advanced Layout.

  • W2204 W2204BT ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog-A, Advanced Layout Bundled 

    W2204BT ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog-A, Advanced Layout Bundled

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, HB, CE, & TC Circuit Simulators, the Momentum G2 3D planar EM simulator, Ptolemy, Verilog-A, and Advanced Layout.

  • W2304 W2304ET Verilog-AMS Element [販売・サポート終了製品] 

    W2304ET Verilog-AMS Element [販売・サポート終了製品]

    Simulates end-to-end system behavior with analog and digital components.

  • IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア 

    IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア

    DC/RF半導体デバイス・モデリングの業界標準。IC-CAPは、高速/デジタル、アナログ、パワーRF回路設計アプリケーションで使用されている正確でコンパクトなモデルを抽出します。