検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9170A PXIアッテネータ/スイッチ・ドライブ・モジュール

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最大12個の外部SPDTスイッチ、または最大4個の外部SP4T/6Tスイッチ、または最大12個のトランスファ・スイッチ、または最大2個の外部アッテネータをドライブできます
  • 5 Vおよび24 Vのデュアル電圧電源、およびパルス/連続波デュアル・ドライビング・モード
  • ソフトウェア・フロント・パネルでの、ダイナミック・ダッシュボードの表示、接続されたアッテネータ/スイッチの制御
  • ドライバとスイッチング・デバイスの接続に使用可能なオプションのポイントツーポイント・インタフェース用ケーブル

概要

Keysight M9170Aは、1スロットPXIアッテネータ・スイッチ・ドライバ・モジュールで、Keysightの拡張可能なRF/マイクロ波対応ステップ・アッテネータ/電気機械式スイッチ シリーズを柔軟にドライブします。また、PXIハイブリッドの規格に準拠しており、付属の全機能対応のグラフィカル・インタフェース・ソフトウェア・フロント・パネルで容易に制御したりトリガをかけることができます。

  • PXIシャーシ・スロット使用率を最大化して、テスト全体の効率を向上します
  • 市販されている多くのスイッチとのバイアス互換性を保証し、システムの柔軟性を向上します
  • デバイス・モジュールと対応スイッチ・パス、アッテネータ・レベルを選択できます
  • すべてのKeysightスイッチ/アッテネータを分かりやすく設定できます