検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

業界最高速のリアルタイム・オシロスコープ

  • 33 GHzの帯域幅(4チャネル)
  • 160 Gサンプル/sのサンプリング・レート(2チャネル)/80 Gサンプル/sのサンプリング・レート(4チャネル)
  • 最大2 Gポイントの業界最大の容量メモリ(チャネル当たり20 Mポイントを標準装備)
  • 63 GHzの帯域幅(2チャネル)へ拡張可能

最高のリアルタイム・オシロスコープ測定確度

  • 業界で最も広いアナログ帯域幅(実際の仕様)
  • 業界最小のオシロスコープ・ノイズ・フロア(実際の仕様)
  • 最小のジッタ測定フロア(実際の仕様)

業界初で業界唯一の30 GHzオシロスコープ・プロービング・システム

  • フルカスタム・プローブ・アンプのSパラメータ特性により、個々のプローブ・アンプの正確なプローブ補正が可能
  • 業界初の帯域幅アップグレードが可能なプローブにより、進化するプロービング・ニーズにも対応可能
  • PrecisionProbeにより、オシロスコープへのどんな入力も短時間で評価可能

業界で最も包括的なアプリケーション専用の測定ソフトウェア

  • 豊富なジッタ/トリガ/解析/プロトコル・ツール(PrecisionProbeの機能)
  • 標準化委員会の一員である当社のエンジニアの専門知識に基づいてプリビルドされたコンプライアンス・テスト・ソフトウェア、ユーザ定義アプリケーション・アドオン機能による柔軟性
  • SAS 6G、SATA 6G、SAS 12G、GDDR5、PCIe gen 3、DisplayPort 1.2、QPI、10GBaseKRなどの次世代テクノロジーのサポート
  • MATLAB®ソフトウェアをKeysightから直接購入して、独自のカスタム測定/解析ルーチン、ユーザ定義フィルタ、測定器アプリケーションを作成することができます。Keysightオシロスコープ用MATLABソフトウェア

概要

最先端の電気や光の測定では、適切なオシロスコープを使用することにより、測定対象を適切に表示して現象を理解することができます。この考え方が、Qシリーズの開発背景にあります。Qシリーズは、Keysightのマイクロ波に関する専門知識をリアルタイム・オシロスコープに応用した最先端の製品です。Qシリーズは、業界最高の帯域幅で、最高速の信号を正確に表示します。Qシリーズをラボで使用すれば、真の最先端技術を実現できます。

MATLAB®はThe MathWorks, Inc.の登録商標です。