検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4982A-004 作業標準セット

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

ハンドラのDUT接触部でE4982Aを校正するために使用します。ショート・バー、51 Ωチップ抵抗で構成されています。(SMDサイズ:1.0×0.5 mm、1.6×0.8 mm、2.0×1.2 mm、3.2×1.6 mm)