特長
- MHL信号のHDMIへの変換(ソース・テスト用)およびHDMI信号のMHLへの変換(シンク・テスト用)
- MHL CTS 1.2仕様に準拠したMHLプロトコル・コンプライアンス・テスト(U4998AまたはN5998Aと組み合わせて使用した場合)
- MHLケーブルが付属(一端にマイクロUSBコネクタ、もう一端にHDMIタイプAコネクタを搭載)
必須製品
- U4998Aモジュール(MHLプロトコル・コンプライアンス・オプション801および601搭載)またはN5998A(N5998U-R14およびN5998U-001でアップグレード)
U4995A MHLテスト・ポイント・アダプタと、Keysight U4998AまたはN5998Aプロトコル/オーディオ/ビデオ用アナライザ/ジェネレータを組み合わせて使用すれば、MHLソース・デビアスとMHLシンク・デバイスのコンプライアンス・テストを実行できます。MHL(Mobile High-Definition Link)は、モバイル/ポータブル・デバイスをハイビジョン・テレビやハイビジョン・ディスプレイに接続するのに使用される音声/ビデオ規格です。
Keysightでは、MHLプロトコル・コンプライアンス・テストに加えて、MHLケーブル・テストやMHLソース/シンク物理層テスト用の包括的なMHLテスト・ソリューション・スイートを提供しています。
https://www.keysight.com/find/mhl