検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4982A LCRメータ、1 MHz~300 M/500 M/1 G/3 GHz

購入窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 4,207,191

構成例

E4982A LCR Meter

  • 5年間の保証(引取)
  • E4982A-820 Add mouse
  • E4982A-810 Add keyboard
  • E4982A-019 Standard Data Storage
  • E4982A-300 1 MHz to 3 GHz

構成例の参考価格(税抜) ¥ 4,207,191

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

周波数

  • 4つの周波数オプション: 1 MHz~300 MHz/500 MHz/1 GHz/3 GHz、アップグレード可能

測定時間

  • 高速測定:0.9 ms(モード1)、2.1 ms(モード2)、3.7 ms(モード3)

基本確度とインピーダンス・レンジ

  • 0.8 %の基本確度、優れた測定の再現性
  • 広いインピーダンス測定レンジ:140 mΩ~4.8 kΩ

詳細

  • 4287Aと互換性のあるSCPIコマンドとハンドラ・インタフェース
  • 小さなテスト・ヘッド(4287Aと同じサイズ)
  • リスト測定
  • さまざまなPCインタフェース(GPIB、LAN、USB)

概要

E4982A LCRメータは最高の性能を備え、高周波(1 MHz~3 GHz)でのインピーダンス・テストが必要な、SMDインダクタやEMIフィルタなどのパッシブ・コンポーネントの製造に最適です。E4982Aは、リスト測定などの高度な機能を備えているので、製造だけでなく、研究開発、品質保証にも使用できます。