検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5517GL レーザーヘッド

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

一般仕様

  • リニア光学系での最大速度: 2.1 m/s
  • 基準周波数: ≧7.2 MHz
  • 質量: 3.2 kg
  • ウォームアップ時間: 45分(ファンと排気管が排気カバーに接続されている場合)

レーザービーム

  • 直径: option009、9 mm(5517GLはオプション009と一緒に注文してください)
  • 最小出力光量: 168 μW(3年後、120 μW)
  • 最大出力光量: 1 mW
  • ビーム高さ: 80.8±1.0 mm

電源要件

  • +15 V±0.3 V(最大2.2 A) 
  • -15 V±0.3 V(最大0.03 A)

概要

Keysight 5517GLは、主に、半導体リソグラフィー/フラット・パネル・アプリケーションなどの動きが高速なVME/PCベースのレーザー干渉計システムで使用します。 独自の要件については計測お客様窓口にお問い合わせください。