検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5517FL レーザーヘッド

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

5517FL-003 Output beam diameter - 3mm
5517FL-006 Output beam diameter - 6mm (standard)
5517FL-009 Output beam diameter - 9mm
5517FL-030 Replace standard feet with electrically insulated feet
5517FL-051 Cover, Top Vented
5517FL-059 Cover, Standard
5517FL-300 Output beam diameter - 9mm, 7.2 MHz split frequency
5517FL-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。