主な特長

一般

  • リニア光学での最大速度:1.2 m/s
  • 基本周波数:4.4 MHz、オプション300:5 MHz
  • 重量:3.2 kg (7 lb)
  • ウォームアップ時間:45分(ファンと排気管が排気カバーに接続されている場合)

レーザービーム

  • 直径:6 mm(オプション009:9 mmを選択可能)
  • 最小出力パワー: 180 µW (3年後、120 µW)オプション300:80 uW (3年後 50 uW)
  • 最大出力パワー:1 mW(オプション300:220 uW)
  • ビームの高さ:80.8 ± 1.0 mm

入力電源要件

  • 最大3.0 A で+15 V ±0.3 V
  • 最大0.3 A で-15 V ±0.3 V

Keysight 5517Bの主な用途は、半導体リソグラフィやフラットパネルアプリケーションなど、動作速度が速いVMEおよびPCベースのレーザー干渉計システムです。 カスタム要件については、キーサイトまでお問い合わせください。

詳細レーザー干渉計ポジショニング測定システム

主な仕様

Beam height (mm)
80.8
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
1329**
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
> 180
Reference frequency (MHz)
>= 4.4
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min)
90 (*45)
Beam height (mm)
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
Reference frequency (MHz)
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min)
80.8
1329**
> 180
>= 4.4
90 (*45)
さらに表示
Beam height (mm):
80.8
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used:
1329**
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number:
> 180
Reference frequency (MHz):
>= 4.4
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min):
90 (*45)

5517DLに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。