検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U4421A MIPI D-PHYインタフェース用のプロトコル・アナライザ/エクセサイザ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 3 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U4421A-001 MIPI D-PHY image extractor package 432,042
U4421A-003 MIPI D-PHY image inserter package 432,042
U4421A-402 MIPI D-PHY 2 lanes 288,012
U4421A-404 MIPI D-PHY 4 lanes 576,137
U4421A-601 MIPI D-PHY Analyzer only license 2,160,311
U4421A-602 MIPI D-PHY Exerciser only license 1,437,350
U4421A-603 MIPI D-PHY Exerciser and Analyzer license 3,240,346
U4421A-701 MIPI D-PHY Camera Serial Interface (CSI-2) license 432,042
U4421A-702 MIPI D-PHY Display Serial Interface (DSI-1) license 432,042
U4421A-703 MIPI D-PHY Camera Serial Interface (CSI-2) and Display Serial Interface (DSI-1) licenses 719,989
U4421A-M04 Memory depth to 4 GB 576,137
U4421A-M16 Memory depth to 16 GB 1,437,350
E5381B
Probe, 17 channel differential flying leads, connects to 90-pin Logic Analyzer cable 

Probe, 17 channel differential flying leads, connects to 90-pin Logic Analyzer cable

E5381B
  • 17 channels: 16 single-ended or differential data, 1 single-ended or differential clock
  • Compatible with logic analyzers with 90-pin cable connectors
     
お問合せ下さい
E5403A Kit of 5 retention modules for Pro Series Soft Touch Connectorless Probes 16,473
E5405B
Probe, 17 channel, soft touch pro, differential, connects to 90-pin LA cable 

Probe, 17 channel, soft touch pro, differential, connects to 90-pin LA cable

E5405B
  • Differential probe
  • 17 channels
  • For analyzers with 90-pin connectors
お問合せ下さい
N2815A MSO/LA cable for connection to 90 pin Logic Analyzer probe 156,055
U4201A
Logic Analyzer cable for use with individual probes 

Logic Analyzer cable for use with individual probes

U4201A
U4201Aロジック・アナライザ・ケーブルは、プローブをU4154A AXieベースのロジック・アナライザ・モジュールに接続するために使用されます。
お問合せ下さい
U4421U
MIPI D-PHYアナライザ/エクセサイザへのアップグレード 

MIPI D-PHYアナライザ/エクセサイザへのアップグレード

U4421U
U4421A MIPI D-PHYアナライザ/エクセサイザ用のアップグレードです。
お問合せ下さい
U4422A
SMA cable, MIPI D-PHY, 13 leads/1.5 Gbps 

SMA cable, MIPI D-PHY, 13 leads/1.5 Gbps

U4422A
  • This 13-lead SMA cable connects to the U4421A protocol analyzer/exerciser
お問合せ下さい

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 23,679
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス 303,420

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • U4422A cable connector image U4422A SMAケーブル 

    U4422A SMAケーブル

    • この13リードSMAケーブルは、U4421Aプロトコル・エクセサイザに接続します。

  • Soft Touch Connectorless Probe E5405A 差動90ピン・ケーブル用Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブ [販売終了製品] 

    E5405A 差動90ピン・ケーブル用Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブ [販売終了製品]

    E5405A Proシリーズは、Keysightのソフト・タッチ・テクノロジーを使用した業界標準のコネクタレス・プローブです。このプローブは、90ピン・コネクタを使用したアナライザの差動/シングルエンド・データ/クロックの17チャネル・プローブ用です。

  • E5381A差動フライング・リード・プローブ・セット E5381A 90ピン・ケーブル・コネクタ付き差動フライング・リード [販売終了製品] 

    E5381A 90ピン・ケーブル・コネクタ付き差動フライング・リード [販売終了製品]

    E5381Aはターゲット上の離れた場所にある信号の捕捉に最適なフライング・リード・プローブです。E5381Aは、差動のデータとクロック用で9 0ピン・コネクタ付きアナライザで使用できます。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5スロット・シャーシ 

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ。測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIeエンベディッド・コントローラ [販売終了製品] 

    M9536A AXIeエンベディッド・コントローラ [販売終了製品]

    AXIeエンベディッド・コントローラ、Intel Xeonプロセッサ(2.13 GHz)、160 GB SSD、8 GB RAM

  • M9047A PCIe Desktop Adaptor M9047A PCIeデスクトップ・アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    M9047A PCIeデスクトップ・アダプタ [販売・サポート終了製品]

    M9047Aは、AXIeシャーシまたはPXIeシステム・インタフェースをデスクトップ/ラック・マウント・コンピュータに接続するために使用されます。 M9047Aは、M9502A/M9505A AXIeシャーシまたはM9018A PXIeシャーシ(M9021Aケーブル・インタフェース付)をデスクトップ/ラック・マウント・コンピュータに接続するために使用されます。

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2スロット・シャーシ 

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ、可搬型アプリケーション。組み込みシステム・モジュールを装備しています。