検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1075A 光ピックオフ/コンバータ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連製品&ソリューション

  • N4877A N4877A 電気クロック・データ・リカバリおよびデマルチプレクサ [販売終了製品] 

    N4877A 電気クロック・データ・リカバリおよびデマルチプレクサ [販売終了製品]

    • クロックをリカバリし、データを1:2でデマルチプレクスします。
    • 32Gバージョンと16.5Gバージョンがあります。
    • 小入力信号でも使用できます。

  • N1070A Optical Clock Data Recovery Solution N1070A 光クロック・データ・リカバリ・ソリューション [販売終了製品] 

    N1070A 光クロック・データ・リカバリ・ソリューション [販売終了製品]

    • N4877Aクロック・データ・リカバリとN1075A光ピックオフ/コンバータをバンドル
    • 高精度タイムベースとCDRの両方が必要な場合に、簡単な86100 DCA構成を提供
    • 14 Gマルチモード+シングルモード・バージョンまたは32 Gシングルモード・バージョン

  • Infiniium 90000 Xシリーズ オシロスコープ [販売終了製品] 

    Infiniium 90000 Xシリーズ オシロスコープ [販売終了製品]

    • 13 GHz~33 GHz
    • 10種類のDSOモデル
    • 12.1インチのディスプレイ
    • 80 Gサンプル/sのサンプリング・レート
    • 業界最高速のリアルタイム・オシロスコープと最高の測定確度

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品] 

    81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品]

    Keysightの81490A基準トランスミッタは、10 GbE-LR、-ERをIEEE 802.3aeおよび10 G FC Fibre Channel仕様に基づいてテストするための基準となる優れたアイ品質を提供するように最適化されています。

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s マルチプレクサ 2:1 [販売終了製品] 

    N4876A 28 Gb/s マルチプレクサ 2:1 [販売終了製品]

    N4876A 28 Gb/s マルチプレクサ 2:1

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available シリアルBERT 

    シリアルBERT

    150 Mb/s~13.5 Gb/sの周波数レンジでのシリアル・デバイスのデザイン検証と特性評価のためのパラメトリック・テスト機能

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品] 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品]

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 81495A Reference Receiver 81495A IEEE802.3ae-LR/-ER光トランシーバ・ストレス・テスト用基準レシーバ [販売終了製品] 

    81495A IEEE802.3ae-LR/-ER光トランシーバ・ストレス・テスト用基準レシーバ [販売終了製品]

    Keysight 81495Aシングルモード基準レシーバは、IEEE 802.3ae-LR/ER/10 G FCのトランシーバ・ループバック・テスト用に最適化されています。

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品] 

    N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品]

    J-BERT N4903A高性能シリアルBERT。次世代のフォワード・クロック/エンベディッド・クロック・デザイン用の唯一の完全なジッタ耐力テスト(QPI、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、ファイバ・チャネル、10GbEなどに対応)

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A Reference Transmitter 

    81491A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81492A Reference Transmitter 

    81492A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.