検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1075A 光ピックオフ/コンバータ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

  • 14 Gb/sまでの幅広いアプリケーションに対応する、デュアル・シングルモード/マルチモード・ソリューション
  • 最高32 Gb/sのシングルモード信号により、フォワード・エラー訂正および独自のレートを実現するために不可欠な性能を確保

概要

次世代トランスミッタの特性評価/デバッグ

Keysight N1075A光ピックオフ/コンバータは、N1070A光クロック・データ・リカバリ・ソリューションに欠かせないもので、デジタル・コミュニケーション・アナライザと組み合わせて使用することにより、高品質トランシーバの特性評価を実現します。

N1075A光ピックオフ/コンバータとKeysightのInfiniium 90000 Xシリーズ オシロスコープを組み合わせて使用すれば、ライブ・データ・ストリームを詳細に解析できます。

さらに、内蔵o/eによる光パワーの電気信号への変換により、光リンクのデバッグが可能です。

シングルモード(SM)、マルチモード(MM)、またはその両方

N1075A Image 1N1075A Image 2

N1075A光カップラ/コンバータには2種類のバージョンがあります。デュアル・シングルモード/マルチモード・バージョンは、14 Gb/sまでの幅広いアプリケーションに対応します。32 Gb/sまでのシングルモード・バージョンは、次世代ネットワーク規格のフォワード・エラー訂正方式に対応するのに十分な性能を提供します。