検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4877A 電気クロック・データ・リカバリおよびデマルチプレクサ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連製品&ソリューション

  • No image available シリアルBERT 

    シリアルBERT

    150 Mb/s~13.5 Gb/sの周波数レンジでのシリアル・デバイスのデザイン検証と特性評価のためのパラメトリック・テスト機能

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s マルチプレクサ 2:1 [販売終了製品] 

    N4876A 28 Gb/s マルチプレクサ 2:1 [販売終了製品]

    N4876A 28 Gb/s マルチプレクサ 2:1

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品] 

    81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品]

    Keysightの81490A基準トランスミッタは、10 GbE-LR、-ERをIEEE 802.3aeおよび10 G FC Fibre Channel仕様に基づいてテストするための基準となる優れたアイ品質を提供するように最適化されています。

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A Reference Transmitter 

    81491A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81492A Reference Transmitter 

    81492A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.

  • 81495A Reference Receiver 81495A IEEE802.3ae-LR/-ER光トランシーバ・ストレス・テスト用基準レシーバ [販売終了製品] 

    81495A IEEE802.3ae-LR/-ER光トランシーバ・ストレス・テスト用基準レシーバ [販売終了製品]

    Keysight 81495Aシングルモード基準レシーバは、IEEE 802.3ae-LR/ER/10 G FCのトランシーバ・ループバック・テスト用に最適化されています。

  • No image available BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用のアクセサリ 

    BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用のアクセサリ

    Keysight ParBERT 81250、N4900 シリアルBERTシリーズ、パルサー用の厳選されたアクセサリ

  • 86100DU-400 86100DU-400 PLLおよびジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア 

    86100DU-400 PLLおよびジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア

    PLLおよびジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア