検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5972A 対話型ファンクション・テスト・ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例  

構成例

N5972A Interactive functional test software

  • N5972A-1FP IFT - fixed, perpetual license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • E5515C E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット 

    E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット

    無線通信テストセットは、主な2G、3G、3.5Gテクノロジーに必要な機能を備えています。8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用のワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • E5515C E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット 

    E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット

    無線通信テストセットは、主要な2G/3Gテクノロジーに必要な機能を備えています。E5515C 8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用ワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品] 

    N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品]

    N6705B DC電源/アナライザは、DUTへのDC電圧/電流の供給および測定の生産性を大幅に高めます。

  • 66319D 66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵 

    66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵 Keysight 66319Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。