検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 5,470

構成例  

構成例

U1177A Infrared (IR)-to-Bluetooth class 2 (10meter) adapter

  • U1177A-ABA Operating Instruction Manual in English, Printed

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータへのBluetooth®接続が可能
  • Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータの背面の赤外線(IR)ポートへ取り付けて、簡単にインストール可能
  • 2個の1.5 V単四形電池で動作

現行の承認国タイプにより、U1177Aは次の国にのみ出荷することができます:

オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、コロンビア、クロアチア、エルサルバドル、欧州連合、グアテマラ、香港、アイスランド、インド、イスラエル、日本、韓国、リヒテンシュタイン、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、シンガポール、スイス、台湾、タイ、米国。

Bluetooth、Bluetoothのロゴは、Bluetooth SIGの登録商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

U1177Aを使用すれば、Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータの無線リモート接続が実現できます。U1177AをKeysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ^*の赤外線(IR)ポートに取り付けるだけで、アンドロイド・デバイス(スマートフォンやタブレット)とのBluetooth無線接続が確立します。

Keysight Mobile Meterは、無料のアンドロイド・ベース・アプリケーションで、アンドロイド・デバイスを3個のハンドヘルド・デジタル・マルチメータと接続し制御して測定を行えるようにします。このため、離れた複数の箇所の同時測定を簡単に行うことができます。

Keysight Mobile Loggerも、無料のアンドロイド・ベース・アプリケーションです。アンドロイド・デバイスを使って、3個のハンドヘルド・デジタル・マルチメータから測定値をログしてプロットすることができます。これらのデータおよびグラフは、間欠的な動作の特定やドリフトの検出のために、後で解析に利用することができます。

別の方法として、データのロギングやモニタリングは、Keysight GUI Data Loggerソフトウェアを使用してパーソナル・コンピュータ(PC)で実行することも可能です。

注記:U1240シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータと使用するには、U1240シリーズ用 U1179A IRブラケットが必要です。

以下に、無線リモート接続を使用したアプリケーションを紹介します。このソリューションにより、どのように生産性が向上するかがお分かりいただけます!