検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9083A マルチスタンダード無線機(MSR)測定アプリケーション

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

  • PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 

    PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • N9071A EDGE Evolution 32QAM HSR EVM image N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP GERAN規格に準拠したGSM/EDGE/EDGE Evo。VAMOS1およびマルチキャリアBTS(MCBTS)を含む
    • BTS/MS RF Tx測定、BBIQハードウェアによるアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
       

  • N9073A HSPA+ 64QAM code domain power quad view image N9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース99~8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタ測定
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定

  • Agilent N9080A N9080A LTE FDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9080A LTE FDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP Release 9規格に準拠したLTE FDD
    • ダウンリンク(OFDMA)およびアップリンク(SC-FDMA)
    • アップリンク/ダウンリンク用トランスポート層チャネルのデコード
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定

関連製品&ソリューション

  • No image available N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品] 

    N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品]

    • 最高50 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications