検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 30,748

構成例

W9062A SCPI language compatibility for CXA

  • W9062A-2FP SCPI language compatibility for CXA, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 30,748

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

エミュレート可能モデル(SCPIプログラミングに関してのみ)

  • R&S FSPスペクトラム・アナライザ
  • R&S FSUスペクトラム・アナライザ
  • R&S FSEスペクトラム・アナライザ

サポートされる測定モード

  • 基本スペクトラム解析モードのみ
  • FSP/FSU/FSE測定器の278個以上のSCPIコマンド
  • 16のIEEE488.2規格SCPIコマンド
  • CXAおよびCXA-mシグナル・アナライザで動作

その他の特長

  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース、GPIB/LAN/USB経由で動作

概要

W9062A SCPIコマンド言語互換性測定アプリケーションは、Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザの25種類以上の測定アプリケーションの共通ライブラリの一部です。Xシリーズは、測定システム、測定機能、ソフトウェアを含む、革新的な信号解析手法です。このアプリケーションは、Xシリーズ シグナル・アナライザをSCPIコマンド互換性モードで動作させ、リモート制御の自動テスト機器(ATE)システム内のFSP/FSU/FSEスペクトラム・アナライザのエミュレーションが可能です。

エミュレーションのルールと制限

  • 基本的なスペクトラム・アナライザ機能用の最も一般的なコマンドに関して、FSP/FSU/FSEスペクトラム・アナライザのリモート動作をエミュレートします(基本スペクトラム・アナライザ・モード以外のモードはサポートしていません)。
  • 最も一般的なデータ・フォーマット(ASCII、バイナリ32)でのFSP/FSU/FSEへのトレース問い合わせから返されるデータ・フォーマットに一致します。
  • 詳細については、『N9062A and W9062A SCPI Language Compatibility Guide 』を参照してください。