検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 735,959

構成例

W9083A Multi-Standard Radio (MSR) measurement application for CXA

  • W9083A-1FP Multi-Standard Radio (MSR), measurement application for CXA, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 735,959

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

W9083A-1FP Multi-Standard Radio (MSR), measurement application for CXA, fixed perpetual license
W9083A-1TP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application for CXA, transportable perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • W9071A EDGE 8PSK EVM image W9071A CXA用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション 

    W9071A CXA用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション

    • 3GPP GERAN規格に準拠したGSM/EDGE/EDGE Evo。VAMOS1およびマルチキャリアBTS(MCBTS)を含む
    • 基地局(BS)と移動機(MS)のRF tx測定
    • 規格に準拠した合否判定機能付きワンボタン測定

  • W9073A HSDPA 16QAM code domain quad view image W9073A CXA用W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション 

    W9073A CXA用W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション

    • 3GPPリリース99~8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠した合否判定付きのワンボタン測定

  • W9080A downlink modulation analysis measurement W9080A CXA用LTE FDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    W9080A CXA用LTE FDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 3GPP Release 9規格に準拠したLTE TDD
    • 1つのオプションで、ダウンリンク(OFDMA)とアップリンク(SC-FDMA)のRFトランスミッタ測定が可能
    • アップリンク/ダウンリンク用トランスポート層チャネルのデコード

関連製品&ソリューション

  • No image available N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications