検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U3035P-16B PSG用分配回路、16信号源、250 kHz~250 MHz、10 MHz基準/400 MHzクロック

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

主な特長と仕様

特長

  • 10 MHzの内蔵基準発振器または外部周波数基準信号からの16個の10 MHz出力
  • 外部1 GHz基準信号源の入力から分配された16個の1 GHz出力。1 GHz信号は、E8267D PSGベクトル信号発生器のオプションH1Gと組み合わせて使用すれば、位相コヒーレンスを250 kHz~250 MHzの範囲で提供します。
  • 内蔵400 MHz発振器と16個の出力は、システム内のすべてのベースバンド・ジェネレータの共通クロック信号源を提供します。
  • 高さ:7.0インチ(4U)

構成

  • 接続:50 Ω、SMA-f、リア・パネル

概要

U3035Pオプション16B分配回路を使用すれば、最大16台のKeysight PSG信号発生器用に基準信号を提供し、共通の単一周波数のフェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作させることができます。10 MHz周波数基準を内蔵し、10 MHzと1 GHzの基準信号を1台で分配することにより、ケーブル配線が大幅に簡単になります。

U3035Pオプション16Bは、オプション16Aモデルと同様に内蔵400 MHz発振器と16個の出力を提供し、システム内の各信号発生器のベースバンド・クロック同期を実現します。

必須の信号発生器オプション:

  • E8267D PSGベクトル信号発生器:E8267D-H1G

このオプションは、製品アップグレードとして追加することはできません。本体と同時購入時にのみ利用可能です。

関連する業種&テクノロジー