検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,314,283

構成例

81199A Wideband Waveform Software Center

  • 81199A-001 Wideband Waveform Creator, Transportable, Perpetual License
  • 81199A-002 Wideband Waveform Analyzer (89601B VSA Software not included but required), Transportable, Perpetual License
  • 81199A-IAD Library for IEEE 802.11ad, Transportable, Perpetual License
  • R1287A 90 日間 メディア交換保証
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,314,283

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 規格に準拠した波形作成機能。Wireless HD、WiGig、IEEE802.11ad用のライブラリがあります。
  • 完全で高精度のテスト機能
    - トランスミッタ側の信号シミュレーション
    - レシーバ側の信号解析
  • 簡単なドラッグ・アンド・ドロップ操作による波形作成機能
  • 測定結果の一覧表示機能。すべての重要な結果を1つの画面に表示できます。カラー・コード化されたコンポジット・コンスタレーション表示により、問題を高速に検出できます。
  • 可能性のあるパラメータを容易に究明可能
  • デバイス性能を最適化するための校正ルーチン

概要

無線アクセスは、ますます便利になり続け、短時間により多くのデータを得たいという要求を駆り立てています。伝送レートが高まるにつれ、コンポーネント、インフラ、周波数スペクトラム、開発者にかかる負担は増大します。広帯域データへの要求は、利用可能な周波数スペクトラムを使ってさらに多くのデータを伝送するために、複雑化する変調方式を利用した新しい規格の作成も促進しています。

Keysightは、さらに高い周波数、さらに広い帯域幅への対応を支援するために、81199A Wireless Waveform Centerソフトウェアを開発しました。このソフトウェアの主な要素として、Wideband Waveform Creator信号作成アプリケーションとWideband Waveform Analyzerアプリケーションがあります。この2つのアプリケーションは、以下のような新しい広帯域変調方式をサポートしています。

81199Aは、60 GHz無線テストのテスト上の問題を簡素化します。

  • 規格に準拠したテスト(ワイヤレスHD、WiGigおよびIEEE802.11ad)
  • 完全なトランスミッタ/レシーバ・テスト
  • ドラッグ・アンド・ドロップ作成による簡単な信号生成
  • 簡単なフル・コード化信号の変調解析
  • 2 GHz変調帯域幅の問題に対応
    - 802.11nより100倍広い帯域幅
    - 802.11acより1.5倍広い帯域幅